Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

차압 스위치, RT260AL

017D004866

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.5 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT260AL,0,5-4bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP 서류 제품 이름RT Presso_Diff.Presso
경보신호하락
공장 설정 [MPa]0.014 MPa
공장 설정 [psig]2.0 psig
릴레이 해제 시간 [s]0 s
복귀기능자동
서비스 가능접점 시스템
승인CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
압력 범위 [bar] Pe [최대]18.00 bar
압력 범위 [bar] Pe [최소]-1.00 bar
압력 수/암수
압력 연결 사이즈3/8
압력 연결 유형G
압력 연결 정보용접 니플 d6.5/D10mm
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP66
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대]18 bar
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소]-1 bar
다음의 기능 포함:
값
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대]261 psig
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소]-15 psig
전기 사양 표준EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기2xPg 13.5
전기적 연결 표준DIN 40430
접점 디퍼렌셜 [bar]0.30 bar
접점기능SPDT(중립대)
접점의 정격AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
제품 액세서리일반 액세서리스위치 액세서리
제품 유형RT260AL
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명차압 스위치
제품의 설명차압 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대]4.00 bar
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소]0.50 bar
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대]0.40 MPa
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소]0.05 MPa
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대]58.0 psi
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소]7.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]362.0 psig
최대 작동 압력 [bar]22.0 bar
최대 작동 압력 [psig]319 psig
최대 중립대 [bar]0.90 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.3 킬로그램
순중량1.022 킬로그램
Volume4.715 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428042727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm