차압 스위치, RT263AL
017D004566
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.1 - 1, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 7
017D004566
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2단선/연선: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 10A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT263AL,0,1-1,0BAR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP 서류 제품 이름 | RT Presso_Diff.Presso |
| 경보신호 | 하락 |
| 공장 설정 [MPa] | 0.080 MPa |
| 공장 설정 [psig] | 11.0 psig |
| 릴레이 해제 시간 [s] | 0 s |
| 복귀기능 | 자동 |
| 서비스 가능 | 접점 시스템 |
| 승인 | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| 압력 범위 [bar] Pe [최대] | 6.00 bar |
| 압력 범위 [bar] Pe [최소] | -1.00 bar |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 사이즈 | 3/8 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력 연결 정보 | 용접 니플 d6.5/D10mm |
| 압력연결 표준 | ISO 228-1 |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대] | 6 bar |
| 운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소] | -1 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대] | 87 psig |
| 운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소] | -15 psig |
| 전기 사양 표준 | EN 60947-4/-5 |
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
| 전기적 연결 크기 | 2xPg 13.5 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
| 접점 디퍼렌셜 [bar] | 0.05 bar |
| 접점기능 | SPDT(중립대) |
| 접점의 정격 | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| 제품 액세서리 | 일반 액세서리스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | RT263AL |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 차압 스위치 |
| 제품의 설명 | 차압 스위치 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] [최대] | 1.00 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] [최소] | 0.10 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대] | 0.10 MPa |
| 차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소] | 0.01 MPa |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] [최대] | 14.5 psi |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] [최소] | 1.5 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] Pe | 8.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 116.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 7.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 101 psig |
| 최대 중립대 [bar] | 0.23 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.406 킬로그램 |
| 순중량 | 1.118 킬로그램 |
| Volume | 4.715 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |