Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

차압 스위치, MBC 5180

061B129966

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름MBC 5100 5000 Pressure Switch
경보신호상승
공장 설정 [MPa]0.030 MPa
릴레이 해제 시간 [s]0 s
복귀기능자동
사양 요소2031-2DB04
서비스 가능아니요
승인ABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보플랜지 포함
압력연결 표준ISO 228-1
외함 정격 IPIP65
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대]30 bar
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소]0 bar
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대]435 psig
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소]0 psig
전기 사양 표준EN 60947-5
다음의 기능 포함:
전기 연결 수/암
전기적 연결DIN-플러그
전기적 연결 크기M20
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
접점기능SPDT
접점의 정격AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
제품 액세서리일반 액세서리
제품 유형MBC 5180
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명차압 스위치
제품의 설명차압 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대]5.00 bar
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소]0.30 bar
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대]0.50 MPa
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소]0.03 MPa
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대]72.5 psi
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소]4.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe68.0 bar
최대 시험 압력 [psig]986.0 psig
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
파괴 압력 [bar]90.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.414 킬로그램
순중량0.294 킬로그램
Volume0.989 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423296231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm