압력 트랜스미터, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi
064G4001
전기적 연결: AMP Econoseal, J 시리즈, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 8250-3416-A2GB04-1
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터
064G4001
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 3 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| 결함 모니터링 요청 | 아니요 |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 기준 온도 [°C] | 25 °C |
| 기준 온도 [°F] | 77 °F |
| 동일제품 | 064G1065 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | MBS 8250-3416-A2GB04-1 |
| 승인 | CE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 250.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 3625.94 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | DIN 3852-E |
| 열적 이동 HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| 열적 이동 LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 내장 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | AMP Econoseal, J 시리즈 |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90.0 % RH |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10.0 % RH |
| 정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%] | 0.50 % RH |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | MBS 8250 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 1400.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 20305 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 48 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.063 킬로그램 |
| 순중량 | 0.059 킬로그램 |
| Volume | 0.13 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423268177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |