Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

압력 트랜스미터, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 8250-3811-C1CD29-1
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Product lineSensing Solutions
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
결함 모니터링 요청아니요
근본적으로 안전아니요
기준 온도 [°C]25 °C
기준 온도 [°F]77 °F
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 8250-3811-C1CD29-1
승인CE
압력 범위 [bar] [최대]600.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]8702.26 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈14 x 1.5
압력 연결 유형M
압력연결 표준ISO 6149-2
다음의 기능 포함:
열적 이동 HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
열적 이동 LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 핀
정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%]1.00 % RH
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 8250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]105 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]221 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-4 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]1400.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]20305 psi
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.071 킬로그램
순중량0.057 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.091 리터
EAN/UPC5702428523943