Danfoss logo
MBS 8250 Pressure transmitter Round Packard Metri-Pack

압력 트랜스미터, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1163

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 8250-3716-C2GC05-3
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
+ 출력핀 3
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GC05-3
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]1.00 % RH
결함 모니터링 요청아니요
근본적으로 안전아니요
기준 온도 [°C]25 °C
기준 온도 [°F]77 °F
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 8250-3716-C2GC05-3
승인CE
압력 범위 [bar] [최대]500.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]7251.89 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
다음의 기능 포함:
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준JIS B2351
열적 이동 HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
열적 이동 LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대]90.0 % RH
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소]10.0 % RH
정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%]0.50 % RH
제품 유형MBS 8250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]105 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]221 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]2000.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]29000 psi
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력신호Ratio metric
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.063 킬로그램
순중량0.06 킬로그램
Volume0.098 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428998574
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens