압력 트랜스미터, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 8200-1726-C6FA08-3
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터
064G1143
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 3 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB 내부 HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB 내부 LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| 결함 모니터링 요청 | 예 |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 기준 온도 [°C] | 25 °C |
| 기준 온도 [°F] | 77 °F |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 10 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 50 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| 승인 | CE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 5.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 72.05 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 27.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 14 x 1.5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | M |
| 압력연결 표준 | ISO 6149-2 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Bayonet |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전기적 연결 표준 | DIN 72585 |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90.0 % RH |
| 전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10.0 % RH |
| 정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%] | 1.50 % RH |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | MBS 8200 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Absolute |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 113.7 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 1650 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력 상한비 [%] | 93.00 % RH |
| 출력 하한비 [%] | 6.00 % RH |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.083 킬로그램 |
| 순중량 | 0.076 킬로그램 |
| Volume | 0.097 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |