Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

압력 트랜스미터, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6576

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1900-1811-C2GB04-2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 1
+ 공급핀 2
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
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-C2GB04-2
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL markYes
결함 모니터링 요청아니요
근본적으로 안전아니요
기준 온도 [°C]20 °C
기준 온도 [°F]68 °F
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.50 % RH
사양 요소MBS 1900-1811-C2GB04-2
승인CEcURus
압력 범위 [bar] [최대]6.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]87.02 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]24.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
다음의 기능 포함:
압력 연결 유형G
압력 연결 정보A
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준150.2 SERIES
정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%]1.00 % RH
정확도, 일반 +/- FS [%]1.0 % RH
제품 유형MBS 1900
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
중온 범위 [°C] [최대]80 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]176 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]75.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]1088 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형45 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.048 킬로그램
순중량0.042 킬로그램
Volume0.109 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423287703
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens