Danfoss logo
MBS 4510 Pressure transmitters with flush diaphragm and adjustable zero and span

압력 트랜스미터, MBS 4010, -0.25 bar - 0.5 bar, -3.63 psi - 7.25 psi

060G1844

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1, 사양 요소: MBS 4010-A411-A1CB11-2

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 4010-A411-A1CB11-2
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 4010-A411-A1CB11-2
승인ATEXCE
압력 범위 [bar] [최대]0.50 bar
압력 범위 [bar] [최소]-0.25 bar
압력 범위 [psi] [최대]7.25 psi
압력 범위 [psi] [최소]-3.63 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]41.0 mm
압력 연결 사이즈1
압력 연결 유형G
압력연결 표준ISO 228-1
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.2 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 4010
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]14 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]2.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흐름막벽

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.366 킬로그램
순중량0.344 킬로그램
Volume0.489 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423157488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm