제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 검정 |
| + 공급 | 빨강 |
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
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2011-A3GB04-2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| 결함 모니터링 요청 | 아니요 |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 기준 온도 [°C] | 20 °C |
| 기준 온도 [°F] | 68 °F |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| 사양 요소 | MBS 1900-2011-A3GB04-2 |
| 승인 | CEcURus |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 10.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 145.04 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 24.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력 연결 정보 | A |
| 압력연결 표준 | DIN 3852-E |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 차폐선 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전기적 연결 크기 | 3 와이어 |
| 정확도 @ 기준값 온도 ±FS [%] | 1.00 % RH |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| 제품 유형 | MBS 1900 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 75.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 1088 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 케이블 길이 [in] | 79.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 2.000 m |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.2 킬로그램 |
| 순중량 | 0.159 킬로그램 |
| Volume | 1.311 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921398 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |