압력 트랜스미터, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 사양 요소: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 3 |
| + 공급 | 핀 1 |
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
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB 내부 CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL mark | Yes |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.80 |
| 높은 클리핑 레벨 | 20.50 |
| 동일제품 | 075G1210 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 사양 요소 | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 10.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 145.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 27.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 사이즈 | 1/4-A |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | ISO 1179-2 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기적 연결 | M12 x 1 |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
| 전자식 커넥터 색상 | Black |
| 제품 유형 | DST P146 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 40.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 580 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 침수 부품 재질 | 316L |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
| 하우징 재질 | 304L |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.068 킬로그램 |
| 순중량 | 0.056 킬로그램 |
| Volume | 0.147 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |