부속품, 센서
084Z4379
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 45
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터용 예비 부품 및 액세서리
084Z4379
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CE |
| 유형 명칭 | 어댑터 G 1/4A Pg 11 |
| 제품 용도 | N/A |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 부속품, 센서 |
| 제품명 | 용접 니플 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.033 킬로그램 |
| 순중량 | 0.028 킬로그램 |
| Volume | 0.044 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |