Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

부속품, 센서, 케이블

073G0153

포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
동일제품073G0101
전기 연결 수/암수
전기적 연결Mini Mate-N-Lok
전기적 연결 크기6 pin
전선 [개]6 pc
전선의 종류Multi conductor
제품 용도DST G
다음의 기능 포함:
값
제품 유형부속품
제품군부속품, 센서
제품명케이블
케이블 길이 [in]60.00 in
케이블 길이 [m]1.500 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품Cable with plug 1,50 m

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량128 그램
순중량108 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255225522