부속품, 센서, 케이블
073G0152
포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50
073G0152
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| 동일제품 | 073G0100 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Mini Mate-N-Lok |
| 전기적 연결 크기 | 6 pin |
| 전선 [개] | 6 pc |
| 전선의 종류 | Multi conductor |
| 제품 용도 | DST G |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 부속품, 센서 |
| 제품명 | 케이블 |
| 케이블 길이 [in] | 40.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 1.000 m |
| 케이블 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 케이블 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | Cable with plug 1,00 m |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 92 그램 |
| 순중량 | 72 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225089 |