Danfoss logo
Accessory, Cable, Round Packard, JST Housing

부속품, 센서, 케이블

061H5241

포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 100

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable NSK PP62 I/100
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
사양 요소NSK-PP62
승인CE
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 수/암수
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
제품 용도NSK
제품 유형부속품
제품군부속품, 센서
제품명케이블
출력신호NONE
케이블 길이 [m]1.500 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc
포함된 부품Round packard w. 1,5 m cable

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.032 킬로그램
순중량0.019 킬로그램
Volume0.138 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428927277
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens