부속품, 센서, 케이블
061H5198
포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50
061H5198
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 사양 요소 | NSK-PP18 |
| 승인 | CE |
| 외함 정격 IP | IP66 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 제품 용도 | NSK |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 부속품, 센서 |
| 제품명 | 케이블 |
| 출력신호 | NONE |
| 케이블 길이 [m] | 4.000 m |
| 키트의 내용 | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | Round packard w. 4,0 m cable |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.11 킬로그램 |
| 순중량 | 0.097 킬로그램 |
| Volume | 0.201 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |