Danfoss logo
Sensor Cable XSK

부속품, 센서, 케이블

061H5162

포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable NSK PP08 I/50
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
사양 요소XSK-PP08
승인CE
압력 연결 HEX [mm]14.0 mm
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP66
전기적 연결Molex
제품 용도NSK
제품 유형부속품
제품군부속품, 센서
제품명케이블
출력신호NONE
케이블 길이 [m]2.500 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품Molex w. 2,5 m cable

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.066 킬로그램
순중량0.065 킬로그램
Volume0.358 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk