Danfoss logo
액세서리, 보조 제품, MBV 3000-product-details

액세서리, 보조 제품, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Product lineIndustrial Refrigeration
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대]40 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소]0 bar
제품 유형MBV 3000
다음의 기능 포함:
값
제품군액세서리, 보조 제품
제품명Accessory
주변 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]50 °F
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.197 킬로그램
순중량0.12 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.854 리터
EAN/UPC5715162429181