Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

차단 및 조절 밸브, MBV 3000

061B7170

포장 형식: 멀티 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess 포함
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
승인EAC
시험 압력 연결 사이즈16 x 2
시험 압력 연결 유형M
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대]40 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소]0 bar
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형NPT
입력 개수 [개]1 pc
제품 유형MBV 3000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명Test block for HPCO
주변 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]50 °F
출력 개수 [개]1 pc
출력 연결 사이즈1/4
출력 연결 유형NPT
테스트 기능Other
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형7 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량457 그램
순중량410 그램
Volume0.535 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm