Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7005

시험 밸브, MBV 5000

061B7055

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 60

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess 포함예
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
사양 요소MBV5000-2211S
승인EACRoHSUA
시험 압력 연결 사이즈16 x 2
시험 압력 연결 유형M
압력 범위 (Pi) [bar] [최대]60 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소]0 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대]60 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소]0 bar
압력 수/암암
다음의 기능 포함:
값
압력 스레드 연결 기준ISO 228-1
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
입력 개수 [개]1 pc
제품 유형MBV 5000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명시험 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
진동제어장치No
추가 정보SS 표준 사이즈, 확관기
출력 개수 [개]2 pc
출력 연결 유형플랜지
테스트 기능별도
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.057 킬로그램
순중량1.95 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.13 리터
EAN/UPC5702428512497