시험 밸브, MBV 5000
061B7052
압력 연결 유형: 플랜지, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7052
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| MiniMess 포함 | 예 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MBV 1000-5000 |
| 사양 요소 | MBV5000-331X |
| 승인 | EACRoHSUA |
| 시험 압력 연결 사이즈 | 16 x 2 |
| 시험 압력 연결 유형 | M |
| 압력 범위 (Pi) [bar] [최대] | 120 bar |
| 압력 범위 (Pi) [bar] [최소] | 0 bar |
| 압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대] | 180 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소] | 0 bar |
| 압력 연결 유형 | 플랜지 |
| 입력 개수 [개] | 1 pc |
| 제품 유형 | MBV 5000 |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 시험 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 출력 개수 [개] | 3 pc |
| 출력 연결 유형 | 플랜지 |
| 테스트 기능 | 별도 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.29 킬로그램 |
| 순중량 | 1.036 킬로그램 |
| Volume | 1.678 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |