시험 밸브, MBV 5000
061B7047
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7047
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 사양 요소 | MBV5000-3501 |
| 승인 | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| 시험 스레드 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 시험 압력 수/암 | 암 |
| 시험 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 시험 압력 연결 유형 | G |
| 시험 압력 연결 정보 | 구멍 플러그 |
| 압력 범위 (Pi) [bar] [최대] | 120 bar |
| 압력 범위 (Pi) [bar] [최소] | 0 bar |
| 압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대] | 180 bar |
| 압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소] | 0 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 스레드 연결 기준 | ISO 228-1 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력연결 표준 | DIN 3852-E |
| 입력 개수 [개] | 1 pc |
| 제품 유형 | MBV 5000 |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 시험 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 출력 개수 [개] | 5 pc |
| 출력 연결 유형 | 플랜지 |
| 테스트 기능 | 공통 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.792 킬로그램 |
| 순중량 | 1.562 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 3.443 리터 |
| EAN/UPC | 5702423272945 |