Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7014

시험 밸브, MBV 5000

061B7014

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
사양 요소MBV5000-1201
승인EACRoHSUA
시험 스레드 연결 기준ISO 228-1
시험 압력 수/암암
시험 압력 연결 사이즈1/4
시험 압력 연결 유형G
시험 압력 연결 정보구멍 플러그
압력 범위 (Pi) [bar] [최대]120 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소]0 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대]180 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소]0 bar
다음의 기능 포함:
값
압력 수/암암
압력 스레드 연결 기준ISO 228-1
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
입력 개수 [개]2 pc
제품 유형MBV 5000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명시험 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
진동제어장치No
출력 개수 [개]2 pc
출력 연결 유형플랜지
테스트 기능별도
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형18 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.738 킬로그램
순중량0.682 킬로그램
Volume1.118 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423059294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm