Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

시험 밸브, MBV 3000

061B6110

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 압력의 범위 (Pi) [bar]: 0 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV3000 Test valve for transmitter
MiniMess 포함
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
사양 요소MBV 3000-11S
승인EACRoHSUA
시험 압력 연결 사이즈16 x 2
시험 압력 연결 유형M
압력 범위 (Pi) [bar] [최대]120 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소]0 bar
압력 수/암
압력 스레드 연결 기준ISO 228-1
압력 연결 사이즈1/2
다음의 기능 포함:
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-E
입력 개수 [개]1 pc
제품 유형MBV 3000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명시험 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
진동제어장치No
출력 개수 [개]1 pc
출력 연결 기준DIN 3852X
출력 연결 사이즈1/4
출력 연결 유형G
테스트 기능별도
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.533 킬로그램
순중량0.508 킬로그램
Volume0.402 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm