Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

절연 밸브, MBV 2000

061B6013

최대 작동 압력 [bar]: 600, 내부 연결 유형: M

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardSAE J514
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내부 연결 기준ISO 6149-1
내부 연결 사이즈14 x 1.5
내부 연결 유형M
대변 거리 [mm]24 mm
사양 요소MBV2000-XX1
다음의 기능 포함:
값
외부 연결 사이즈9/16-18
외부 연결 수/암수
외부 연결 유형UNF
제품 유형MBV 2000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명절연 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]382 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
최대 시험 압력 [psig]8702.0 psig
최대 작동 압력 [bar]600.0 bar
파괴 압력 [bar]1500.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.068 킬로그램
순중량0.065 킬로그램
Volume0.089 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm