Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6001

절연 밸브, MBV 2000

061B6001

최대 작동 압력 [bar]: 600, 내부 연결 유형: G

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Material DescriptionMBV2000 G1/4" / G1/4"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내부 연결 기준DIN 3852
내부 연결 사이즈1/4
내부 연결 유형G
대변 거리 [mm]24 mm
사양 요소MBV2000-111
다음의 기능 포함:
값
외부 연결 사이즈1/4
외부 연결 수/암수
외부 연결 유형G
제품 유형MBV 2000
제품군차단 및 조절 밸브
제품명절연 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]200 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]382 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
최대 시험 압력 [psig]8702.0 psig
최대 작동 압력 [bar]600.0 bar
파괴 압력 [bar]1500.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.068 킬로그램
순중량0.067 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.087 리터
EAN/UPC5702423133147