부속품, 센서, 케이블
060G8304
포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 60
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터용 예비 부품 및 액세서리
060G8304
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
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.9m w Angled M1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| 승인 | CE |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | All Pressure Products |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 부속품, 센서 |
| 제품명 | 케이블 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
| 포함된 부품 | M12 angled w. 0,9 m cable |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.062 킬로그램 |
| 순중량 | 0.049 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.375 리터 |
| EAN/UPC | 5715162699799 |