부속품, 센서, 케이블
059G0013
제품 용도: DST P1XX, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 60
059G0013
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Accessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | DST P1XX |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 부속품, 센서 |
| 제품명 | 케이블 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
| 포함된 부품 | M12 w. 1,2 m cable |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.067 킬로그램 |
| 순중량 | 0.055 킬로그램 |
| Volume | 0.327 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253969 |
| Proposition 65 | No significant risk |