Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

압력 트랜스미터, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 9/16-18, 사양 요소: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 1
+ 공급핀 2
+ 출력핀 4
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
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
동일제품063G2025
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]400.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]5800.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈9/16-18
압력 연결 유형UNF
다음의 기능 포함:
압력연결 표준SAE J1926/2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준DT04
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MEP 2250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]1200.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]17000 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [V] [최대]4.5000 V
출력 신호 [V] [최소]0.5000 V
출력신호Voltage
키트의 내용핀3:코드1:NPN NO 43 BAR
파괴 압력 [bar]4000.0 bar
파괴 압력 [psig]58000 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.073 킬로그램
순중량0.057 킬로그램
Volume0.228 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens