압력 트랜스미터, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi
063G4871
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
063G4871
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 1 |
| + 공급 | 핀 2 |
| + 출력 | 핀 4 |
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
| Material Description | Sensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| 동일제품 | 063G1871 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 비율 척도 [V] [최대] | 4.500 V |
| 비율 척도 [V] [최소] | 0.500 V |
| 사양 요소 | MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 200.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 2900.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE J1926/2 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Deutsch |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | DT04 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 제품 유형 | MEP 2250 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 750.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 10800 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 키트의 내용 | 핀 3:코드1:스위치4:100BAR |
| 파괴 압력 [bar] | 2500.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 36250 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.065 킬로그램 |
| 순중량 | 0.048 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877251 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |