Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

압력 트랜스미터, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]60.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]870.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
다음의 기능 포함:
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J1926-2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
정확도, 일반 +/- FS [%]2.0 % RH
제품 유형MEP 2650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]210.0 bar
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력신호Switch
키트의 내용PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
파괴 압력 [bar]1400.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량68 Gram
순중량55 Gram
Volume0.09 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk