압력 트랜스미터, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi
063G4536
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1350-9013-C1GB04
063G4536
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 3 |
| + 공급 | 핀 1 |
| + 출력 | 핀 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
| 동일제품 | 063G1536 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 사양 요소 | MBS 1350-9013-C1GB04 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 16.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | -1.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 232.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | -14.50 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | G |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 정보 | A |
| 압력연결 표준 | DIN 3852-E |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | M12 x 1 |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | EN 60947-5-2 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 제품 유형 | MBS 1350 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 48.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 700 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력 신호 [V] [최대] | 5.0000 V |
| 출력 신호 [V] [최소] | 1.0000 V |
| 출력신호 | Voltage |
| 키트의 내용 | OUTPUT2: PIN 4 |
| 파괴 압력 [bar] | 400.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 5800 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.065 킬로그램 |
| 순중량 | 0.064 킬로그램 |
| Volume | 0.225 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423291748 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |