압력 트랜스미터, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 1 |
| + 공급 | 핀 2 |
| + 출력 | 핀 4 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 비율 척도 [V] [최대] | 4.500 V |
| 비율 척도 [V] [최소] | 0.500 V |
| 사양 요소 | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 40.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 580.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력연결 표준 | SAE J1926/2 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Deutsch |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 전기적 연결 표준 | DT04 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 제품 유형 | MBS 1350 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 120.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 1740 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 파괴 압력 [bar] | 800.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 11600 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 48 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.065 킬로그램 |
| 순중량 | 0.053 킬로그램 |
| Volume | 0.086 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |