압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 A |
| + 공급 | 핀 B |
| + 출력 | 핀 C |
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
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| 동일제품 | 063G2494 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 비율 척도 [V] [최대] | 4.500 V |
| 비율 척도 [V] [최소] | 0.500 V |
| 사양 요소 | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 25.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 362.59 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | UNF |
| 압력 연결 정보 | Flare 45° |
| 압력연결 표준 | SAE J513:2019 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전기적 연결 표준 | 150.2 SERIES |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 제품 유형 | MBS 1250 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 120.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 1740 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력신호 | Ratio metric |
| 파괴 압력 [bar] | 800.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 12000 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 66 그램 |
| 순중량 | 65 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |