Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi

063G2495

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1200-CA13-C1BD08

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통Pin 3
+ 공급Pin 1
+ 출력Pin 2
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
Material DescriptionSensor MBS 1200-CA13-C1BD08
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MBS 1200-CA13-C1BD08
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]350.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]5075.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암Male
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
압력 연결 유형UNF
압력연결 표준SAE J1926/2
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고Vented through thread
전기 연결 수/암Male
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 pin
전기적 연결 표준EN 60947-5-2
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 %
제품 유형MBS 1200
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]750.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]10800 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [V] [최대]5.0000 V
출력 신호 [V] [최소]1.0000 V
출력신호Voltage
키트의 내용ELT.CONNECTION M12X1 VENTED
파괴 압력 [bar]2500.0 bar
파괴 압력 [psig]36000 psig
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량62 그램
순중량50 그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255015895
Proposition 65No significant risk