Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2493

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2816-C2BC09

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통Pin A
+ 공급Pin B
+ 출력Pin C
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
Material DescriptionSensor MBS 1250-2816-C2BC09
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
동일제품063G5493
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
비율 척도 [V] [최대]4.500 V
비율 척도 [V] [최소]0.500 V
사양 요소MBS 1250-2816-C2BC09
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]60.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]870.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈7/16-20
다음의 기능 포함:
압력 연결 유형UNF
압력 연결 정보Flare 45°
압력연결 표준SAE J513:2019
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암Male
전기적 연결Round Packard Metri-Pack
전기적 연결 크기3 pin
전기적 연결 표준150.2 SERIES
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 %
제품 유형MBS 1250
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]210.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]3000 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]1400.0 bar
파괴 압력 [psig]20000 psig
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량56 그램
순중량51 그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255013068
Proposition 65No significant risk