Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 138 bar, 0 psi - 2000 psi

063G2465

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/8-27, 사양 요소: MBS 1250-7411-C7AC02

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
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
Material DescriptionSensor MBS 1250-7411-C7AC02
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MBS 1250-7411-C7AC02
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]138.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]2000.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/8-27
압력 연결 유형NPT
다음의 기능 포함:
압력연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MBS 1250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [psig]6962 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [psig]23206 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량56 그램
순중량51 그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162782545
Proposition 65No significant risk