Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

압력 트랜스미터, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1200-3812-C7GB04
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 B
+ 공급핀 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MBS 1200-3812-C7GB04
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]600.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]8700.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
다음의 기능 포함:
압력 연결 정보A
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준DT04
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MBS 1200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]1400.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]20300 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [V] [최대]5.0000 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Current
파괴 압력 [bar]4000.0 bar
파괴 압력 [psig]58000 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.065 킬로그램
순중량0.053 킬로그램
Volume0.098 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens