Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

압력 트랜스미터, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

전기적 연결: AMP SuperSeal, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 사양 요소: MBS 1200-2116-C4FA06

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 3
+ 출력핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
비율 척도 [V] [최대]4.500 V
비율 척도 [V] [최소]0.500 V
사양 요소MBS 1200-2116-C4FA06
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]15.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]217.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈12 x 1.5
압력 연결 유형M
압력연결 표준ISO 6149-2
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결AMP SuperSeal
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준1,5 SERIES
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MBS 1200
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]48.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]700 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력신호Ratio metric
파괴 압력 [bar]640.0 bar
파괴 압력 [psig]9200 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.066 킬로그램
순중량0.062 킬로그램
Volume0.098 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk