압력 트랜스미터, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 1 |
| + 공급 | 핀 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
| 동일제품 | 063G4609 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 사양 요소 | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| 승인 | C UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 34.50 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 500.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 22.0 mm |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4-18 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 유형 | NPT |
| 압력연결 표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Round Packard Metri-Pack |
| 전기적 연결 크기 | 3 핀 |
| 전기적 연결 표준 | 150.2 SERIES |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 제품 유형 | MBS 1200 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 80.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psig] | 1160 psig |
| 최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 파괴 압력 [bar] | 800.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 11600 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 48 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.066 킬로그램 |
| 순중량 | 0.065 킬로그램 |
| Volume | 0.1 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |