Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1186

전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-2812-C3GB04

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 1
+ 공급핀 2
+ 출력핀 4
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2812-C3GB04
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MBS 1250-2812-C3GB04
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]60.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]870.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
다음의 기능 포함:
압력 연결 정보A
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암
전기적 연결Deutsch
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준DT04
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MBS 1250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]210.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]3000 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [V] [최대]5.0000 V
출력 신호 [V] [최소]0.0000 V
출력신호Voltage
파괴 압력 [bar]1400.0 bar
파괴 압력 [psig]20000 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.064 킬로그램
순중량0.063 킬로그램
Volume0.107 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423239245
Proposition 65No significant risk