Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

압력 트랜스미터, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: DST P30M-2011-A6FB04-4
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 압력 트랜스미터, 압력 트랜스미터

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4
Product lineSensing Solutions
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
결함 신호 레벨21.50
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.80
높은 클리핑 레벨20.50
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소DST P30M-2011-A6FB04-4
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]145.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
다음의 기능 포함:
압력연결 표준DIN 3852-G
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수 및 암
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 11
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형DST P30M
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]60.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형14 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.198 킬로그램
순중량0.156 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.395 리터
EAN/UPC5715162485262