Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공급Pin 2
+ 공급Pin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전No
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 %
사양 요소MBS 3350-1811-A0CD28-4
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]6.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]87.02 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암Female
압력 연결 사이즈Port Ø2.5
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 유형Flange
압력 연결 정보Block adapter with flange
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암Male
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기4 pin
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 %
제품 유형MBS 3350
제품군Sensors
제품명Pressure transmitter
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]36.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]522 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽No

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.352 킬로그램
순중량0.293 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm