Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1,5

압력 트랜스미터, MBS 3300, 0.34 bar - 1.52 bar, 5 psi - 22 psi

060G6461

전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 14 x 1.5, 사양 요소: MBS 3300-D721-E8CD14-3

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor MBS 3300-D721-E8CD14-3
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3300-D721-E8CD14-3
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]1.52 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.34 bar
압력 범위 [psi] [최대]22.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]5.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]32.0 mm
압력 연결 사이즈14 x 1.5
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 유형M
압력 연결 정보특수 저압
압력연결 표준ISO 6149-2
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고A1-3.1-AU Ø31- 검정
전기 연결 수/암수
전기적 연결Bayonet
전기적 연결 크기3 핀
전기적 연결 표준ISO 15170
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3300
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Absolute
최대 과부하 압력 [bar]7.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]102 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.131 킬로그램
순중량0.115 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428930215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm