압력 트랜스미터, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: 플랜지, 사양 요소: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 파랑 |
| + 공급 | 검정 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP 서류 제품 이름 | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
| 근본적으로 안전 | 아니요 |
| 낮은 클리핑 레벨 | 3.60 |
| 높은 클리핑 레벨 | 22.40 |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 보상 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| 사양 요소 | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| 승인 | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 6.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 87.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 암 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 사이즈 | Port Ø2.5 |
| 압력 연결 유형 | 플랜지 |
| 압력 연결 정보 | 블록 어댑터, 플랜지 포함 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 전기 연결 비고 | 차폐 선박 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 정확도, 최대 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 제품 유형 | MBS 3350 |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 257 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 진동제어장치 | Yes |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 36.0 bar |
| 최대 과부하 압력 [psi] | 522 psi |
| 최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 케이블 길이 [in] | 21.65 in |
| 케이블 길이 [m] | 0.550 m |
| 키트의 내용 | 차폐: 인클로저에 연결 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
| 흐름막벽 | 아니요 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.4 킬로그램 |
| 순중량 | 0.349 킬로그램 |
| Volume | 1.281 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |