Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

압력 트랜스미터, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 사양 요소: DST P40M-C211-A0FA20-1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP 서류 제품 이름Sensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
사양 요소DST P40M-C211-A0FA20-1
승인CEDNV∙GLKRNKK
승인 표준E10,IACS 7
압력 범위 [bar] [최대]11.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]159.50 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈12 x 1.5
압력 연결 유형M
압력연결 표준ISO 9974-2
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
제품 유형DST P40M
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-15 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]15.0 bar
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]20.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.088 킬로그램
순중량0.072 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm