압력 트랜스미터, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
078G5027
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: DST P40M-1811-A1GB08-1
078G5027
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| - 공통 | 핀 2 |
| + 공급 | 핀 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sensor DST P40I + M |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| 보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
| 보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 사양 요소 | DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| 승인 | CEDNV∙GLKRNKK |
| 승인 표준 | E10,IACS 7 |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 6.00 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.00 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 87.00 psi |
| 압력 범위 [psi] [최소] | 0.00 psi |
| 압력 수/암 | 수 |
| 압력 연결 HEX [mm] | 27.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 연결 사이즈 | 1/2 |
| 압력 연결 유형 | G |
| 압력 연결 정보 | A |
| 압력연결 표준 | ISO 1179-2 |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | Angular connector |
| 전기적 연결 크기 | Pg 9 |
| 전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
| 제품 유형 | DST P40M |
| 제품군 | 센서 |
| 제품명 | 압력 트랜스미터 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -15 °C |
| 진동제어장치 | No |
| 참조압력 단위 | Gauge (relative) |
| 최대 과부하 압력 [bar] | 12.0 bar |
| 출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
| 출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
| 출력신호 | Current |
| 파괴 압력 [bar] | 12.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.139 킬로그램 |
| 순중량 | 0.138 킬로그램 |
| Volume | 0.253 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162279991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |