Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

압력 트랜스미터, MBS 9300, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

064G5274

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9300-A711-A1GB04-1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 9300-A711-A1GB04-1
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-150.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB 내부 CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL markYes
권장 마운팅 토크 [Nm]25 Nm
근본적으로 안전아니요
내구성 P @ 10-90% FS10000000
마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 9300-A711-A1GB04-1
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [psi] [최대]2.18 psi
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psi] [최소]-2.18 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보A
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP65
전기 연결 수/암수
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기Pg 9
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%]0.50 % RH
제품 유형MBS 9300
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-20 °C
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]3.5 bar
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]50.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.177 킬로그램
순중량0.161 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255059981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm