Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

압력 트랜스미터, MBS 1650, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2906

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1650-2211-A0GB04

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 2
+ 공급핀 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor MBS 1650-2211-A0GB04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes
보상 온도 범위 [°C] [최대]125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]257 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
사양 요소MBS 1650-2211-A0GB04
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]16.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]232.06 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
압력 연결 HEX [mm]22.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력 연결 정보A
다음의 기능 포함:
값
압력연결 표준DIN 3852-E
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암수
전기적 연결Angular connector
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
제품 유형MBS 1650
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]48.0 bar
최대 과부하 압력 [psig]696 psig
최대 반응 시간 [ms]1 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
파괴 압력 [bar]640.0 bar
파괴 압력 [psig]9282 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형48 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.064 킬로그램
Volume0.098 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162507773
Proposition 65No significant risk