Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

압력 트랜스미터, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3250-343B-E3GB04-1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
- 공통핀 3
+ 공급핀 1
+ 출력핀 2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS3250-3415-5GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨0.00
높은 클리핑 레벨11.50
보상 온도 범위 [°C] [최대]100 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]212 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
사양 요소MBS 3250-343B-E3GB04-1
승인C UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]250.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]3625.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암수
다음의 기능 포함:
값
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형G
압력연결 표준DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 수/암수
전기적 연결M12 x 1
전기적 연결 크기4 핀
전기적 연결 표준IEC 61076-2-101
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3250
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]90 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]194 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-13 °F
중온 범위 [°C] [최대]125 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]257 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치Yes
참조압력 단위Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar]1500.0 bar
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [V] [최대]10.1000 V
출력 신호 [V] [최소]0.1000 V
출력신호Voltage
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.16 킬로그램
순중량0.143 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm